chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q60VR3LAF2000Q1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Laserový difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Q60VR3LAF2000Q1
ID produktu 3071745
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
45
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Nastavení šroubu
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
60 mm x 25 mm x 75 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
1/2″
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q60VR3LAF2000Q1
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
2000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
15 298,00 Kč
Celkem za položku
15 298,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu