chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q60BB6LAF2000QP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Laserový difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Q60BB6LAF2000QP
ID produktu 3071784
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Nastavení šroubu, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
60 mm x 25 mm x 75 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
2000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q60BB6LAF2000QP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
15 062,00 Kč
Celkem za položku
15 062,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu