chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VN6FF100Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QS18VN6FF100Q8
ID produktu 3071878
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
100
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
630
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
100
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VN6FF100Q8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 242,00 Kč
Celkem za položku
3 242,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu