chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q12AB6LP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
Q12AB6LP
ID produktu 3072128
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
BEZ kontaktu, provoz světel
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
640
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q12AB6LP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
1000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 274,00 Kč
Celkem za položku
4 274,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu