chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q12RB6RQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
Q12RB6RQ
ID produktu 3072138
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
BEZ kontaktu, tmavý provoz
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
640
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
2000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q12RB6RQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 800,00 Kč
Celkem za položku
2 800,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu