chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MAR1216NX485Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array přijímač
MAR1216NX485Q
ID produktu 3072191
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Certifikáty
CE, respektováno cULus
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Světelná obrazovka
Hlídaná výška
295
Komunikační protokol
RS485
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
16500
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Optické rozlišení
9.5
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet paprsků
16
Rozměry
38,1 mm x 38,1 mm x 384 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Světelná obrazovka
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
MAR1216NX485Q
16500
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
13 942,00 Kč
Celkem za položku
13 942,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu