chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MAE1216Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array vysílač
MAE1216Q
ID produktu 3072192
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Certifikáty
CE, respektováno cULus
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Světelná obrazovka
Hlídaná výška
295
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
16500
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Optické rozlišení
9.5
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet paprsků
8
Rozměry
38,1 mm x 38,1 mm x 384 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Světelná obrazovka
Max. dosah
16500
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
MAE1216Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
11 825,00 Kč
Celkem za položku
11 825,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu