chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
D10BFP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
D10BFP
ID produktu 3072613
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
plastový světlovod
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2.5
Funkce
Senzor pro světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
68,1 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP50
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor pro světlovody
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 807,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
D10BFP
Celkem za položku
5 807,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu