chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M18SP6FF100QPMA | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
M18SP6FF100QPMA
ID produktu 3072709
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
100
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
100
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M18SP6FF100QPMA
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 308,00 Kč
Celkem za položku
6 308,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu