chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS303E | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
QS303E
ID produktu 3072971
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
51,5 mm x 22 mm x 44 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
875
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
60000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 889,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS303E
Celkem za položku
2 889,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu