chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VN6LDQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Laserový snímač, difuzní režim
QS18VN6LDQ8
ID produktu 3073039
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Difuzní
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
300
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
300
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 716,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VN6LDQ8
Celkem za položku
4 716,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu