chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS30VR3FF600 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QS30VR3FF600
ID produktu 3073076
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
600
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
51,5 mm x 22 mm x 44 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
600
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS30VR3FF600
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 716,00 Kč
Celkem za položku
4 716,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu