chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS30FF400 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QS30FF400
ID produktu 3073088
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
400
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
35 mm x 22 mm x 49 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS30FF400
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
400
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 714,00 Kč
Celkem za položku
3 714,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu