chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VP6LAFQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Laserový difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QS18VP6LAFQ
ID produktu 3073190
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
150
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Mechanický šroub
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
150
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6LAFQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 222,00 Kč
Celkem za položku
7 222,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu