chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VP6LLPQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní laserová závora s polarizačním filtrem
QS18VP6LLPQ8
ID produktu 3073246
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
10000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6LLPQ8
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
10000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 512,00 Kč
Celkem za položku
5 512,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu