chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q12AB6FF15Q5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Q12AB6FF15Q5
ID produktu 3074141
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
15
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
640
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q12AB6FF15Q5
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 186,00 Kč
Celkem za položku
4 186,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu