chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLM50B6QPMA | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Zářezový senzor
SLM50B6QPMA
ID produktu 3075030
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
pár vysílač / přijímač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Vidlicový senzor
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
50
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Vidlice
Rozměry
80 mm x 12 mm x 82 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Litý zinek s niklováním
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SLM50B6QPMA
Vidlicový senzor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
50
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 897,00 Kč
Celkem za položku
6 897,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu