chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
R58ECRGB2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Senzor pro snímání barevných značek
R58ECRGB2
ID produktu 3075041
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Druh provozu
Kontrastní senzor
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
10
Funkce
Inspekční senzor
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
10
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Ohnisková vzdálenost
10
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černé provedení
Rozměry
80,1 mm x 30 mm x 58,9 mm
Signalizace
8segmentový
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
R58ECRGB2
Klíčové vlastnosti
Barva světla
RGB
Funkce
Inspekční senzor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
11 820,00 Kč
Celkem za položku
11 820,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu