chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
R58ECRGB2Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Senzor pro snímání barevných značek
R58ECRGB2Q
ID produktu 3075044
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Druh provozu
Kontrastní senzor
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
10
Funkce
Inspekční senzor
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
10
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Ohnisková vzdálenost
10
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černé provedení
Rozměry
80,1 mm x 30 mm x 58,9 mm
Signalizace
8segmentový
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
R58ECRGB2Q
Klíčové vlastnosti
Barva světla
RGB
Funkce
Inspekční senzor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
11 820,00 Kč
Celkem za položku
11 820,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu