chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EA5E900Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array vysílač
EA5E900Q
ID produktu 3075428
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná clona – vysílač
Hlídaná výška
900
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
4000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Optické rozlišení
5
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet paprsků
180
Rozměry
45,2 mm x 36 mm x 978 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Světelná clona – vysílač
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
EA5E900Q
Max. dosah
4000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
38 191,00 Kč
Celkem za položku
38 191,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu