chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EA5E2100Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array vysílač
EA5E2100Q
ID produktu 3075433
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Hlídaná výška
2100
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
4000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Optické rozlišení
5
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet paprsků
420
Rozměry
45,2 mm x 36 mm x 2178 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Max. dosah
4000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
EA5E2100Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
71 366,00 Kč
Celkem za položku
71 366,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu