chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS30EDVQPMA | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní senzor
QS30EDVQPMA
ID produktu 3075703
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1400
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
35 mm x 22 mm x 49 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS30EDVQPMA
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
1400
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 956,00 Kč
Celkem za položku
6 956,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu