chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18EP6FP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
QS18EP6FP
ID produktu 3075728
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
plastový světlovod
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
27,5 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit, Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18EP6FP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 830,00 Kč
Celkem za položku
2 830,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu