chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Laserový difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QS18VP6LAF250Q
ID produktu 3075741
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
9 167,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6LAF250Q
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
250
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Mechanický šroub
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
658
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
250
Celkem za položku
9 167,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu