chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS186LE211 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Laserový vysílač
QS186LE211
ID produktu 3075762
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Laserový vysílač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
15000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
15000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS186LE211
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 335,00 Kč
Celkem za položku
5 335,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu