chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS30EDVQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor
QS30EDVQ
ID produktu 3076092
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Difuzní
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1400
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
35 mm x 22 mm x 57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
1400
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 984,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS30EDVQ
Celkem za položku
5 984,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu