chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DS186E | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora
DS186E
ID produktu 3076525
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31,1 mm x 15 mm x 47,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
940
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
20000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
DS186E
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
1 798,00 Kč
Celkem za položku
1 798,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu