chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DS18VP6RQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Photoelectric sensor
DS18VP6RQ8
ID produktu 3076533
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31,1 mm x 15 mm x 59,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
20000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 712,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
DS18VP6RQ8
Celkem za položku
2 712,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu