chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DS18VP6LP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Photoelectric sensor
DS18VP6LP
ID produktu 3076551
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
polarizované
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3500
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31,1 mm x 15 mm x 47,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
3500
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 036,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
DS18VP6LP
Celkem za položku
3 036,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu