chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q12AP6LPQ3 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
Q12AP6LPQ3
ID produktu 3077113
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
640
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q12AP6LPQ3
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
1000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 539,00 Kč
Celkem za položku
4 539,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu