chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M12PR | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
M12PR
ID produktu 3077198
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
5000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
trubka
Povrch pouzdra
niklováno
Rozměry
67,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaná mosaz
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP68
Velikost
⌀ 12 mm
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M12PR
PNP
Max. dosah
5000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 390,00 Kč
Celkem za položku
3 390,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu