chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M12NRQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
M12NRQ8
ID produktu 3077201
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
5000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
trubka
Povrch pouzdra
niklováno
Rozměry
74 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaná mosaz
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
5000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M12NRQ8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 390,00 Kč
Celkem za položku
3 390,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu