chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EA5R300PIXMODQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array přijímač
EA5R300PIXMODQ
ID produktu 3077528
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Hlídaná výška
300
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
4000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Optické rozlišení
5
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet paprsků
60
Rozměry
45,2 mm x 36 mm x 379 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Max. dosah
4000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
EA5R300PIXMODQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
22 385,00 Kč
Celkem za položku
22 385,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu