chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM30PRLQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
SM30PRLQ5
ID produktu 3077729
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
150000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
116 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
150000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 165,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM30PRLQ5
Celkem za položku
8 165,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu