chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q20PFF100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Q20PFF100
ID produktu 3077773
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
100
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
20 mm x 12 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
655
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
100
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q20PFF100
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 124,00 Kč
Celkem za položku
3 124,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu