chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q20NR | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
Q20NR
ID produktu 3077779
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
20 mm x 12 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
655
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
12000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q20NR
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 505,00 Kč
Celkem za položku
2 505,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu