chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q20E | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
Q20E
ID produktu 3077781
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
20 mm x 12 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
655
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
12000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q20E
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
1 769,00 Kč
Celkem za položku
1 769,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu