chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q20EQ7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
Q20EQ7
ID produktu 3077782
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
20 mm x 12 mm x 42 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
655
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q20EQ7
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
12000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
1 769,00 Kč
Celkem za položku
1 769,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu