chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q20PFF50Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Q20PFF50Q
ID produktu 3078217
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
50
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
20 mm x 12 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
655
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
50
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q20PFF50Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 331,00 Kč
Celkem za položku
3 331,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu