chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M12PFF75Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
M12PFF75Q8
ID produktu 3078229
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
75
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
trubka
Povrch pouzdra
niklováno
Rozměry
74 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaná mosaz
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M12PFF75Q8
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
75
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 421,00 Kč
Celkem za položku
4 421,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu