chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M12PFF75Q5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
M12PFF75Q5
ID produktu 3078248
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
75
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
trubka
Povrch pouzdra
niklováno
Rozměry
67,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaná mosaz
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
75
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M12PFF75Q5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 598,00 Kč
Celkem za položku
4 598,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu