chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q20PRL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
Q20PRL
ID produktu 3078272
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
20 mm x 12 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q20PRL
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
20000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 505,00 Kč
Celkem za položku
2 505,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu