chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array přijímač
EA5R2100PIXMODQ
ID produktu 3078939
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
EA5R2100PIXMODQ
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Hlídaná výška
2100
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
4000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Optické rozlišení
5
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet paprsků
420
Rozměry
45,2 mm x 36 mm x 2178 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Max. dosah
4000
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
73 483,00 Kč
Celkem za položku
73 483,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu