chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS30EXH2OQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
QS30EXH2OQ5
ID produktu 3079166
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
4000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
51,5 mm x 22 mm x 57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Detekce vody, Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
1450
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS30EXH2OQ5
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
4000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 721,00 Kč
Celkem za položku
6 721,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu