chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS30ARH2O | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
QS30ARH2O
ID produktu 3079167
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
54,3 mm x 22 mm x 53 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Detekce vody
Spínací funkce
BEZ kontaktu, provoz světel
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS30ARH2O
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
2000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 900,00 Kč
Celkem za položku
7 900,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu