chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QL56M6XD30BQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Luminiscenční senzor
QL56M6XD30BQ
ID produktu 3081327
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
UV
Druh provozu
Luminiscenční senzor
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Funkce
Inspekční senzor
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
40
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
77 mm x 31 mm x 58 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
UV
Funkce
Inspekční senzor
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Max. dosah
40
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QL56M6XD30BQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
45 093,00 Kč
Celkem za položku
45 093,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu