chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EA5ERBK150PIXMODSRQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array přijímač
EA5ERBK150PIXMODSRQ
ID produktu 3081605
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
pár vysílač / přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Hlídaná výška
150
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
1500
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Optické rozlišení
5
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet paprsků
30
Rozměry
45,2 mm x 36 mm x 227 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Max. dosah
1500
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
36 902,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
EA5ERBK150PIXMODSRQ
Celkem za položku
36 902,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu