chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS30RRXH2OQ5-83044 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
QS30RRXH2OQ5-83044
ID produktu 3083044
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
4000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
54,3 mm x 22 mm x 57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Detekce vody
Spínací funkce
BEZ kontaktu, tmavý provoz
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
4000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 371,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS30RRXH2OQ5-83044
Celkem za položku
8 371,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu