chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DF-G2-PS-Q7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
DF-G2-PS-Q7
ID produktu 3087560
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
plastový světlovod
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
50
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
635
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
DF-G2-PS-Q7
červená
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 426,00 Kč
Celkem za položku
6 426,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu