chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
DF-G3-PI-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
DF-G3-PI-2M
ID produktu 3087606
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
plastový světlovod
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Funkce
Senzor pro světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP50
Vlnová délka (nm)
635
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor pro světlovody
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 076,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
DF-G3-PI-2M
Celkem za položku
8 076,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu